??
CAD model selection
K1006.06322020
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1006 - Hinges plastic with fastening screw
Bill of material
K1006.06322020
BESTKIPP
Order No.
K1006.06322020
MATERIAL
Material
Kunststoff
W
Angle
°
A
Distance
64 mm
A1
Distance
20.0 mm
A2
Distance
20.0 mm
A3
Distance
32.0 mm
A4
Distance
32.0 mm
B
Width
64 mm
B2
Distance
40 mm
D1
Thread
M6 mm
D2
Diameter
5 mm
D3
Diameter
12 mm
H
Height
13.0 mm
L
Length
20 mm
F1
412 N
GEW
Approx. weight
0.0872 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHs
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245219698
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions